Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

220220
Modellcode: B3.0/2-PKZ4

Eaton Moeller® series B3 Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 2, 110 mm

Listenpreis EUR29.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series B3 Zubehör Drehstromschienenblock
Katalognummer
220220
EAN
4015082202200
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
33 mm
Produktgewicht
0.128 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-06
UL
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
Kataloghinweise
  • 2 Leistungsschalter ohne seitlich angebauten Hilfsschalter oder Spannungsauslöser
  • fingersicher.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
B3.0/2-PKZ4

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
128 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.9 W

Electrical rating

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
128 A

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Merkmale
Isoliert
Polzahl
3-polig
Anzahl der Phasen
3

General information

Elektrische Anschlussart
Stift
Einbaubreite
55 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
2 Leistungsschalter

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015