Dokument herunterladen () von 20

222353
Modellcode: PKZM4-32

Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter, Ir= 24 - 32 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP00 PKZM4-32

Listenpreis €254.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter
Katalognummer
222353
EAN
4015082223533
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
1.136 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
VDE 0660
Produkttyp
Motorschutzschalter
Modellcode
PKZM4-32

Features & Functions

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Phasenausfallempfindlichkeit
Motorschutz
Polzahl
3-polig

General

Verbindung
Schraub­­klemmen
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
Lebensdauer, elektrisch
30.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Lebensdauer, mechanisch
30.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
14 - 2
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anzugsdrehmoment
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A

Short-circuit rating

Kurzschlussstrom
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
42 kA, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
600 A, 600 V High Fault, max. Fuse, SCCR (UL/CSA)
600 A, 600 V High Fault, max. CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V High Fault, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
25 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Zubehör erforderlich BK50/3-PKZ4-E
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
496 A, Irm
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
50 kA

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
30 HP

Trip blocks

Überlastauslösestromeinstellung - min.
25 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
32 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
18 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015