Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

225269
Modellcode: V1/2"/M20-NA

Eaton Moeller® series AT0 Adapter, NA

Listenpreis EUR7.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series AT0 Zubehör Adapter
Katalognummer
225269
EAN
4015082252694
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.052 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
UL
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
V1/2"/M20-NA

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Material
Plastik

General information

Eindringschutzgrad (IP)
IP65
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.