Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

229025
M22-XAM

Eaton Moeller® series M22 Summer BA9s.18-30V DC, Dauerton

Listenpreis EUR26.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Summer
Katalognummer
229025
EAN
4015082290252
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
Kataloghinweise
  • Plusstift an X1
  • f = 2300 Hz
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-XAM

Betätigungselement

Lautstärke
83 dB

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.4 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
18 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA sonstige
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Gleichstrom

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.