Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

229424
Modellcode: EASY200-POW

Eaton easyPOW Schaltnetzgerät, 100-240 V AC/24 V DC/12 V DC, 0,35 A/0,02 A, einphasig, gesteuert

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton easyPOW power supply unit
Katalognummer
229424
EAN
4015082294243
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Zertifikat(e)
CE
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 213-M1987
IEC 60068-2-27
UL File No.: E135462
EN 55022
CSA Class No.: 2252-01 + 2258-02
CSA File No.: 012528
CSA
UL
IEC 60068-2-6
EN 55011
IEC/EN 61000-4
CSA-C22.2 No. 142-M1987
UL 508
Produkttyp
Netzgerät
Modellcode
EASY200-POW

Features & Functions

Merkmale
Überlastfest (durch Strombegrenzung)
dauerkurzschlussfest, Hickup-Modus (Ausgangsstrom 24 V DC)
Anzahl der Phasen
1

General information

Schutzart
IP20 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Montagemethode
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Benutzt mit
easyE4
LED-Anzeige
Statusanzeige der 24 V DC-Ausgangsspannung: Grüne Dauerlicht-LED
Leistungsaufnahme
7 W typ.

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Level 3, ESD
Berstimpuls
2 kV, entsprechend IEC/EN 61000-4-4, Level 3
Kontaktentladung
6 kV, entsprechend IEC/EN 61000-4-2, Level 3, ESD
Elektromagnetische Felder
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Stromstoßbemessung
6 kV, Überspannung (EN 50178), 24 V, EMV
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Abgangskabel symmetrisch, EASY…DC, IEC/EN 61000-4-5, Stufe 2, 24 V EMC

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Anzugsdrehmoment
0.6 Nm, Schraubklemmen

Safety

Schutzklasse
2 (IEC/EN 60536)
Strombegrenzung
20 mA, Einsatz der Strombegrenzung, 12 V DC (Referenzspannung), Ausgangsstrom
0,4 A, Einsatz der Strombegrenzung, 24 V DC, Ausgangsstrom
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Potentialtrennung
SELV (VDE 0100 Teil 410; IEC 60364-4-41, HD 384.4.41 S2) EN 60950, EN 50178 (primär/sekundär)

Input characteristics

Eingangsstrom bei AC - max.
0.17 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min.
85 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max.
264 V
Eingangs Spannung bei DC - min.
0 V
Eingangsspannung bei DC - max.
0 V
Einschaltstrom
5 A (bei 25 °C, 230 V)
Netzausfallüberbrückung
> 10 ms (bei 115 V, Nach IEC/EN 61000-4-11)
> 20 ms (bei 230 V, Nach IEC/EN 61000-4-11)

Output characteristics

Effizienz
80 %
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
0.35 A
Ausgangsspannung
± 1 % (Einfluss bei 25 - 100 % Laständerung)
± 1 % (Einfluss der Eingangsspannung)
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max.
12 V
Ausgangsspannung bei DC - min.
12 V
Ausgangsspannung bei DC - max.
24 V
Nennausgangsleistung
10 W
Kurzschlussschutz
Ja, dauerkurzschlussfest, 12 V DC (Referenzspannung), Ausgangsstrom
Spannungssicherheit
± 4 %, Ausgangsnennspannung 12 V DC
± 3 %, Ausgangsnennspannung 24 V DC

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015