Dokument herunterladen () von 20

229492
Modellcode: M22-R47K

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, klassisch, M22, 22,5 mm, R 47 kΩ, P 0,5 W, Frontring Titan

Listenpreis EUR76.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Katalognummer
229492
EAN
4015082294922
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
VDE
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA
Produkttyp
Potentiometer
Modellcode
M22-R47K

Produktspezifikationen

Typ
Potentiometer
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen
Verschmutzungsgrad
3
Genauigkeit
± 10 % (linear), Widerstandswert
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Farbe der Lünette
Titan
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Drehzahl - max.
1
Drehzahl - min.
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsleistung
0.5 VA
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
Design
klassisch
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Leistungsaufnahme
0,5 W
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Widerstand
47000 Ohm
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.