Dokument herunterladen () von 20

229749
Modellcode: FAK-S/KC11/I

Eaton Moeller® series FAK Fuß- Grobhandtaster, 1S+1Ö, Pilz schwarz, Aufbau

Listenpreis €87.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series FAK Fuß- Grobhandtaster
Katalognummer
229749
EAN
4015082297497
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.324 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Produkttyp
Fuß- Grobhandtaster
Modellcode
FAK-S/KC11/I

Merkmale und Funktionen

Gehäusefarbe
Schwarz
Grau
Art der Entriegelung
Keine

Allgemein

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
0 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
Fuß- und Grobhandtaster
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
Komplettgerät

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Betätigungselement

Betätigungskraft
40 N
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion

Ansprechpartner

Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015