Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

229753
FAK-IU

Eaton Moeller® series FAK Gehäuseunterteil, schwarz

Listenpreis EUR19.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series FAK Zubehör Gehäuseunterteil
Katalognummer
229753
EAN
4015082297534
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.126 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
FAK-IU

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz
Gehäusefarbe
Schwarz

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X
IP, sonsitge
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015