Eaton Moeller® series FAK Gehäusedeckel grau, Taste, gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series FAK Zubehör Gehäuseoberteil
|
| Katalognummer |
229754
|
| EAN |
4015082297541
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
0.223 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CE CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL |
| Kataloghinweise |
Cabeza operadora Switch de mano amarilla momentanea
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
FAK-Y
|
| Farbe des Auslösers |
Gelb
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Gelb
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP, sonsitge |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
Support
Contact us
+359884477015