Eaton Moeller® series M22 AS-Interface-Module, 2I, 1Q, Federzuganschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Zubehör AS-Interface-Anschaltung
|
| Katalognummer |
231271
|
| EAN |
4015082312718
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 94-91
DIN EN 50295 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CE |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-ASI-C
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Adressierung |
Adresseinstellung über Verbindung zum AS-Interface-Kabel
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Ausgangsspannung |
24 V DC (-15/+10 %)
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Ausgang |
1 (typisch 19 V/8 mA) Ausgang, kurzschlussfest
Ausgang für 1 LED-Element: M22-LED-... |
| Anschlussart |
Sockelbefestigung für RMQ-Titan
|
| Kabellänge |
2 m Anschlussleitung
|
| Schutzart |
IP00
|
| Leistungsaufnahme |
40 mA
|
| Protokoll |
AS-Interface (S-3.A.E)
|
| Anzahl der Module |
62 (Suconet-K)
|
| Funkstörklasse |
EN 55011
EN 55022 |
| Bemessungsbetriebsspannung |
26,5 - 31,6 V DC (AS-Interface Spezifizierung)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Leerlaufstrom |
30 A
|
| Eingang |
2 Eingänge (22 V/5 mA, kurzschlussfest)
Eingänge für 2 Kontakte |
| Schnittstellen |
2,1 (Ausgangsspezifikation)
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der POWER AS-Interface-Leitung in der Schalterfront: Grüne LED auf der Platine
Statusanzeige von ERROR AS-Interface, AS-Interface Master Ausfall in der Schalterfront: Rote LED auf der Platine |
| Anzahl der einbaubaren Geräte |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.3 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Schutz |
AS-Interface gegen Verpolung geschützt
|