Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

231686
Modellcode: DILEM-01-C(415V50HZ,480V60HZ)

Eaton Moeller® series DILEM Leistungsschütz, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner= 1 Ö, Federzugklemmen, Wechselstrombetätigung

Listenpreis EUR52.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILEM Kleinschütz
Katalognummer
231686
EAN
4015082316860
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.17 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA Class No.: 3211-04
CSA
UL 508
VDE 0660
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
Produkttyp
Kleinschütz
Modellcode
DILEM-01-C(415V50HZ,480V60HZ)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
40 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
16 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
19 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
10 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
50 A

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
90 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
64 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
42 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 440 V (cos phi zu IEC/EN60947)
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
1,5 A bei 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
6.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 12 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 24 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Features & Functions

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Hilfsschalter
Polzahl
3-polig

General information

Anwendung
Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten
Schutzart
IP20
Lebensdauer, mechanisch
7.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz)
150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A)
10.000.000 Schaltvorgänge
200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15)
Einbaulage
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
Schalthäufigkeit
9000 mechanische Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom

Magnet system

Lichtbogenzeit
12 ms bei 690 V AC
Umschaltzeit
16 - 21 ms
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
22 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
25 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
25 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
22 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,8 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
4,6 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,8 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
415 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit)
45 ms

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
5 HP

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussschutz
6 A gG/gL, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
10 A flink, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
PKZM0-4, Maximale Überstromschutzeinrichtung, nur Kurzschlussschutz, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 500 V
20 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 500 V
10 A gG/gL

Switching capacity

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Terminal capacities

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Federzugklemmen
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 2,5) mm²
1 x (1 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
16 - 14

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015