Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

232289
Modellcode: B3.0/3-PKZ0

Eaton Moeller® series B3 Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 3, 135 mm, Für PKZM0-... oder PKE12, PKE32 ohne seitlich angebaute Hilfskontakte oder Spannungsauslöser

Listenpreis EUR18.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series B3 Zubehör Drehstromschienenblock
Katalognummer
232289
EAN
4015082322892
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.058 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA File No.: 98494
UL Category Control No.: NLRV
CE
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-06
Kataloghinweise
Für die parallele Stromversorgung an verschiedene Motorschutzschalter an den Klemmen 1, 3, 5
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
B3.0/3-PKZ0

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Merkmale
Isoliert
Funktionen
Erweiterbar durch rotierende Installation
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

General information

Elektrische Anschlussart
Gabel
Einbaubreite
45 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
3 Leistungsschalter
Benutzt mit
PKZ0
PKE12
PKE32

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015