Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

239419
DILM80(RDC240)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, RDC 240: 200 - 240 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen DILM80(RDC240)

Listenpreis EUR648.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
239419
EAN
4015082394196
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.25 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL 60947-4-1
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM80(RDC240)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
200 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
80 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
94 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
90 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
225 A

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.5 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
650 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
1120 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
70 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (gleichstrombetätigt)
Schalthäufigkeit
3600 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Reststrom
1 mA (bei Ansteuerung von A1 – A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
Widerstand je Pol
0.6 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: AC-3: Käfigläufermotoren: Starten, Ausschalten während des Laufens
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Gleichstrom
Rahmengröße
FS4

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
15 ms
Abfallspannung
0,6 – 0,15 x UC, gleichstrombetätigt
Mind. geglätteter 2-phase. Brückengleichrichter oder 3-phase. Gleichrichter
Einschaltdauer
100 %
Anzugsspannung
200 - 240 V DC (RDC 240)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC
90 W
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
1.5 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
200 V
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
45 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
34 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
75 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
690 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
160 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
160 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
68 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
25 HP, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
50 HP, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
60 HP, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
100 A (600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig)
100 A (480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
125 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
0,8x5,5/1x6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
24 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 bis 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (16 bis 50) mm², Hauptleiter
1 x (16 bis 70) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (10 bis 70) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (10 - 50) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 14, Steuerstromleitungen
Einfach 8…3/0, Doppelt 8…2/0, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015