Eaton Schaltschrankzubehör. Neustartgerät, 220-240VAC, 4HP
| Produktname |
Eaton Automatic restarting device
|
| Katalognummer |
248296
|
| EAN |
4015082482961
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
77.3 mm
|
| Produktbreite |
88.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.298 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Automatic restarting device
|
| Modellcode |
Z-FW-LP
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Wiedereinschaltgerät
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Nennspannung bei AC |
220 V AC - 240 V AC
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
| Schutzart |
IP40
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
2,5 mm² (1x)
1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 mm² - 2.5 mm²
1,5 mm² (2x) |
| Klemmenschutz |
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag, ÖVE-EN 6
|
| Anschlusstechnik |
Liftklemmen
|
| Relaisausgang für Alarm |
5 A
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Funktionswahlschalter |
Automatik 5 x, OFF/RESET
|
| Einbaubreite |
70 mm
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Baugruppenbreite |
4
|
| Geräteinstallation |
Universell
|
| Gehäusebreite |
80 mm
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Montageart |
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken an Hutschiene IEC/EN 60715
Zur Befestigung rechts an: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
1.5 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Besondere Merkmale |
Z-FW… (Prüfmodul (0,5 TE) zur Fernprüfung von FI-Schaltern)
|
| Benutzt mit |
Wiedereinschaltgerät
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung Zubehör Zubehör für Leitungsschutzschalter |
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
|
| Funktionen |
Automatische Wiedereinschaltung
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion Fernantrieb |