Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248299
Modellcode: Z-FW/010

Eaton Schaltschrankzubehör. Fernprüfmodul, max. 400 V-AC, 0,1A, 0,5HP

Listenpreis EUR53.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Automatic restarting device
Katalognummer
248299
EAN
4015082482992
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Automatic restarting device
Modellcode
Z-FW/010

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Fernprüfmodul
Zubehör
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernprüfmodul
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0.02 W
Montageart
zur Befestigung links an: FI
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Überwachungseinheit
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Baugruppenbreite
0.5
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0.02 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Bemessungsfehlerstrom
0.1 A
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Fernantrieb
Geräteinstallation
FI-Schutzschalter
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.