Eaton Schaltschrankzubehör. Arbeitsstromauslöser, bis zu 125A, 110-415V, 1,5HP
| Produktname |
Eaton Shunt trip
|
| Katalognummer |
248442
|
| EAN |
4015082484422
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
39.1 mm
|
| Produktgewicht |
0.158 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Produkttyp |
Shunt trip
|
| Modellcode |
Z-LHASA/230
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Arbeitsstromauslöser
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max. |
2 A
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Baugruppenbreite |
1.5
|
| Geräteinstallation |
Leitungsschutzschalter
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
1
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Montageart |
zur Befestigung links an: AZ
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Benutzt mit |
Arbeitsstromauslöser
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Arbeitsstromauslöser
|
| Funktionen |
Arbeitsstromauslöser
|