Dokument herunterladen () von 20

248876
Modellcode: Z-DSU2-H0A

Eaton xPole - Z-DS Drehschalter, 2p, UM, HA - 0 - AU

Listenpreis EUR82.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xPole - Z-DS rotary switch
Katalognummer
248876
EAN
4015082488765
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
78.5 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Drehschalter
Modellcode
Z-DSU2-H0A

Produktspezifikationen

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Nennspannung - min.
440 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Polzahl
2-polig
Farbkalotte
Sonstiges
Schaltertyp
Kontrollwechselschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Lampenfassung
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Einbautiefe
60 mm
Stromstärke
20 A
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstiges
Schutzart
IP20
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Lampenleistung
0 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Beschriftung
Sonstige
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Bemessungsschaltvermögen
0,02 kA

Produktspezifikation exportieren