Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

24ADIHA10
Modellcode: 24KV 10AMP 2"" 'A' AIR FUSE

Eaton Bussmann Serie BS-Mittelspannungs-Luftsicherung, 10 A, 24 kV, 12 kA, 50,8 x 565 , mit Schlagmelder

Listenpreis EUR900.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
24ADIHA10
EAN
5027590468732
Produkt Länge/Tiefe
565 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
3100 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Zertifikat(e)
BS
Produkttyp
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Modellcode
24KV 10AMP 2"" 'A' AIR FUSE

Produktspezifikationen

Benutzt mit
A3354710 Sicherungsclip
Stromstärkewert
10 A
Sicherungsgröße
50,8 x 565 mm
Ausschaltvermögen
12 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Produktanwendung
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstiges
Standard
British Standard
Betriebsklasse
Sonstiges
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse Pufferung
Sicherungsform
zylindrisch
Lichtbogen (I2T)
7,2 x 101
Widerstand
173 Ohm
Sicherungsdurchmesser
51 mm
Abschaltleistung
12 kAIC
Baugröße
51 x 565 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
24 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
ADIH

Produktspezifikation exportieren