Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 100 A, AC 24 kV, 3", 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
Katalognummer |
24TFMEJ100
|
EAN |
5027590261135
|
UPC |
051712186384
|
Produkt Länge/Tiefe |
442 mm
|
Produkthöhe |
80 mm
|
Produktbreite |
76 mm
|
Produktgewicht |
5100 g
|
Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
Zertifikat(e) |
UL
VDE |
Produkttyp |
DIN-Mittelspannungssicherung
|
Stromstärkewert |
100 A
|
Betriebsspannung |
24 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Ausschaltvermögen |
63 kA
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Klasse |
Klasse Pufferung
|
Baugröße |
76 x 442 mm
|
Standard |
DIN
|