Dokument herunterladen () von 20

250NHM2B
Modellcode: NH FUSE 250A 500V aM SIZE 2 DUAL IND

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 500 V, NH2, aM, IEC, Doppelkennmelder

Listenpreis EUR27.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
250NHM2B
EAN
5027590469814
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
659 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Produkttyp
NH-Sicherung mit Niederspannung
Modellcode
NH FUSE 250A 500V aM SIZE 2 DUAL IND

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse aM

Product specifications

Sicherungsgröße
NH2
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.

Zubehör

Geeignet für
SD2-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren