Eaton XIOC Digitale Eingangskarte für XC100/200, 24 V DC, 16DI
Produktname |
Eaton XIOC Zubehör Eingangskarte
|
Katalognummer |
257892
|
EAN |
4015082578923
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
95 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.135 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NRAQ
CSA UL File No.: E135462 CE UL508 CSA Class No.: 2252-01 CSA-C22.2 No. 0-M CSA-C22.2 No. 142-M EN 50178 CSA File No.: 012528 IEC/EN 61131-2 UL |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
XIOC-16DI
|
Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
Zulässiger Bereich |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
|
Stromverbrauch |
51 mA, mit Modulbestückung
|
Schutzart |
IP20
|
Anzahl der Kanäle |
16, Eingang
|
Überspannungskategorie |
II
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Schutz |
Schutzklasse: 1
|
Wiederholrate |
1 s
|
Restwelligkeit |
≤5 %
|
Schaltpegel |
≤ 15 V DC, ON, Spannungspegel nach IEC 61131-2, Grenzwerttyp 1, Eingänge
≤ 5 V DC, OFF, Spannungspegel nach IEC 61131-2, Grenzwerttyp 1, Eingänge |
Typ |
Digitalmodul
|
Benutzt mit |
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
|
Spannungsart |
DC
|
Stoßfestigkeit |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Schwingfestigkeit |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Störaussendung |
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
|
Spannungseinbrüche |
10 ms
|
Anschlussklemmen |
|
Verlustleistung |
Max. 1,6 W
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 (12) V DC
|
Kurzschlussschutz |
Ja, Ausgänge
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige: Grüne LED
|
Verzögerungszeit |
≤ 5 ms typ., Digitaleingänge 24 V DC, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN
≤ 5 ms (typisch 4 ms), Entprellung EIN |
Eingang |
Gleichspannung
16 Eingänge (24 V DC) |
Eingangsstrom |
4 mA
|
Eingangsimpedanz |
5,9 kΩ
|
Eingangsspannung |
24 V DC (Module)
|
Anzahl Eingänge (digital) |
16
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
0
|
Ausgangsstrom |
0 A
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Digitaleingänge: Optoentkoppelt
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.6 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015