Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

257897
XIOC-12DO-R

Eaton XIOC Digitales Ausgangsmodul für XC100/200, 24 V DC, 12DO(R)

Listenpreis EUR301.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XIOC Ausgangsmodul
Katalognummer
257897
EAN
4015082578978
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.175 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
CSA
IEC/EN 61131-2
UL508
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA Class No.: 2252-01
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 0-M
UL File No.: E135462
UL
Produkttyp
Ausgabemodul
Modellcode
XIOC-12DO-R

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Stoßfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C

Kommunikation

Anschlussart
Steckbarer Klemmenblock, Spannungsversorgung
LED-Anzeige
Statusanzeige: Grüne LED

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.2 W

Bemessungswerte

Ableitstrom
0.1 A
Netzspannungsbereich
24 V DC (-15/+20 %, max. 70 mA)
Verlustleistung
Max. 0,2 W
Bemessungssteuerspannung (Uc)
100/240 V AC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
5 A bei AC-3, 230 V
2 A bei DC-13, 110 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC
Kurzschlussschutz
Sicherung, Ausgänge, extern
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Funktionen
Überspannungsschutz (extern)

Allgemeine Informationen

Zulässiger Bereich
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
Stromverbrauch
40 mA, Interne Stromaufnahme (5 V DC), Ausgänge
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutz
Schutzklasse: 1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Typ
Digitalmodul
Benutzt mit
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
Spannungsart
DC
AC/DC
Anzahl der Kanäle
12, Ausgang

Eingang / Ausgang

Verzögerungszeit
10 ms typ., Ausgänge, Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
10 ms, Ausgänge, Aus -> An, Entprellung AUS
Eingangsstrom bei Signal 1
0 mA
Laststrom
Mindest. 1 mA
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
12
Ausgang
12 Relaisausgänge
Relais
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
24 V DC

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Ausgänge: Optoentkoppelt

Anschlussquerschnitte

Anschlussklemmen
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015