Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259430
Modellcode: NZM2/3-XHIV

Eaton Moeller Series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hilfsschalter, 2 Frühschließer, funktioniert als voreilender Hilfsschalter, 2/3

Listenpreis EUR79.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Hilfsschalter
Katalognummer
259430
EAN
4015082594305
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.076 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
IEC60947
UL489
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2/3-XHIV

Delivery program

Besondere Merkmale
C300/R300 (Hilfsschalter, UL/CSA, Pilot Duty)
Benutzt mit
FAZ-B6 (max. Leitungsschutzschalter)

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei DC
220 VDC
Nennspannung bei AC
500 V AC
Bemessungsbetriebsstrom
2,5 A bei 240 V AC (UL/CSA)
1 bei A, 250 V DC, (UL/CSA)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter
4 A
Sicherung Kurzschlussschutz - max.
10 A gG/gL

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Sonstiges
Montagemethode
Sonstiges
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anschlussart
Schraubverbindung
Lampenhalter
Keine
Besondere Merkmale
C300/R300 (Hilfsschalter, UL/CSA, Pilot Duty)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) an Hilfskontakten mit Aderendhülse
18 bis 14 AWG (2x) an Hilfskontakten
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x) an den Hilfsschaltern mit Aderendhülse
18 bis 14 AWG (1x) an Hilfskontakten

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Ausführung
integrierbar

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.