Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, 208-240 V AC/DC, für NZM1, L
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
| Katalognummer |
259744
|
| EAN |
4015082597443
|
| Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.108 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) IEC60947 UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking CSA certified |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM1-XAL208-250AC/DC
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - min. |
0.7
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - max. |
1.1
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
208 V DC
250 V AC 250 VDC 208 V AC |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
208 - 250 V AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
250 V
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (Arbeitsstromauslöser)
|
| Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser) |
2,5 VA/W
|
| Reaktionszeit |
20 ms
|
| Betriebszeit - max. |
0
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussart |
Mit 3 m Verbindungskabel statt Schraubklemmen
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse |
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|