Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259836
NZM2-XR24-30DC

Eaton Moeller series NZM Fernantrieb, 24-30VDC, für Größe 2

Listenpreis EUR1,168.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
259836
EAN
4015082598365
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.812 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CSA (File No. 22086)
IEC60947
UL listed
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZM2-XR24-30DC

cLieferprogramm

Rahmen
NZM2
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Besondere Merkmale
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Doppelhilfsschalter M22-CK11(20/02) nicht im mittleren Hilfsschaltersteckplatz beim NZM2-XRD einbauen
Typ
Fernantrieb, kann synchronisiert werden
Benutzt mit
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Auslösezeit
300 ms
Schließzeit
60 ms
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Betriebsspannung - max.
1,1 x Us
Betriebsspannung - min.
0,85 x Us
Leistungsaufnahme
250 W (24 - 30 V DC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min.
150 ms
Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min.
30 ms
Betriebsspannung
24 - 30 V DC
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungsart
Gleichstrom

Technische daten - mechanisch

Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Besondere Merkmale
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Doppelhilfsschalter M22-CK11(20/02) nicht im mittleren Hilfsschaltersteckplatz beim NZM2-XRD einbauen
Schaltantriebstyp
Motorantrieb

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse
18 - 14 AWG

Produktspezifikation exportieren