Dokument herunterladen () von 20

260021
Modellcode: NZM1-XKSA

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Abdeckung, 3p, für Verschraubung, Größe 1

Listenpreis EUR25.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
260021
EAN
4015082600211
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
0.142 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL 489
IEC 60947
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-XKSA

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Anschlussabdeckung
Polzahl
3-polig
Rahmen
NZM1
Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Phasentrenner-Typ
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.