Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260125
Modellcode: NZM1-XDV

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, abschließbar, Größe 1

Listenpreis EUR64.26

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260125
EAN
4015082601256
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.195 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
UL listed
CE marking
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (File No. 22086)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-XDV

Delivery program

Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kombinierbar mit Isoliereinfassung
  • Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Typ
  • Zubehör
  • Drehgriff am Leistungsschalter
Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Technical Data - Mechanical

Aktivierungstyp
Drehgriff
Farbe
Schwarz
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP20
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb
  • Kombinierbar mit Isoliereinfassung
  • Positionserkennung des MODAN-Griffs durch Drahtfreigabe kann nachgerüstet werden
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.