Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, abschließbar am Griff, Größe 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
260172
|
| EAN |
4015082601720
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.638 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
IEC60947 CE marking UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL489 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM1-XTVDV
|
| Merkmale |
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden Tür zu öffnen in AUS Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Schlossnummer |
Doppelt abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
am Griff modifizierbar auch in I-Stellung
mit Türverriegelung Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Besondere Merkmale |
|