Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260174
Modellcode: NZM2-XTVDV

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, abschließbar am Griff, Größe 2

Listenpreis EUR131.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260174
EAN
4015082601744
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.793 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2-XTVDV

Delivery program

Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Besondere Merkmale
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Technical Data - Mechanical

Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Schlossnummer
Doppelt abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
am Griff modifizierbar auch in I-Stellung
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.

Produktspezifikation exportieren