Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verlängerungsachse, für max. Einbautiefe = 400 mm, NZM3/4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
261234
|
| EAN |
4015082612344
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
12 mm
|
| Produktbreite |
12 mm
|
| Produktgewicht |
0.217 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM3/4-XV4
|
| Typ |
|
| Merkmale |
400 mm max. Einbautiefe
|
| Besondere Merkmale |
Länge 225 mm, beliebig ablängbar
|
| Rahmen |
NZM3/4
|
| Ausstattung: |
Verlängerungsachse, 1 Stk.
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4) |
| Querschnitthöhe |
12 mm
|
| Querschnittbreite |
12 mm
|
| Besondere Merkmale |
Länge 225 mm, beliebig ablängbar