Dokument herunterladen () von 20

262240
Modellcode: NZM2-160-XKC

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 3p, bis zu 160 A, 2

Listenpreis €27.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
262240
EAN
4015082622404
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
184 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.243 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
UL listed
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM2-160-XKC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Stromstärkewert
≦ 160 A
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
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Rahmen
NZM2
Geeignet für
3-polig
Cu-Kabel {unicode_image code_point="E00B"} {unicode_image code_point="E014"}
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Segmente 9 mm x 0,8 mm - 10 Segmente 16 mm x 0,8 mm oder 8 Segmente 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zubehör
  • Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
10 mm² - 185 mm² (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar
12 - 350 AWG/kcmil (1x)

Produktspezifikation exportieren