Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfskontakt, für FAZ, PKNM, 2W, 0,5HP
| Produktname |
Eaton Auxiliary switch
|
| Katalognummer |
262414
|
| EAN |
4015082624149
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
8.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.045 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE marking
UL (File No. E177451) North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) IEC/EN 60947-2 UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) CSA-C22.2 No. 235 UL 1077 CSA (Class No. 3215-30) IEC/EN 60898 EN45545-2 IEC 61373 |
| Produkttyp |
Hilfsschalter
|
| Modellcode |
FAZ-XAM002
|
| Benutzt mit |
Zubehör für Leitungsschutzschalter
Zubehör |
| Betriebsspannung |
250 V AC
|
| Stromstärkewert |
4 A
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hilfsschalter
|
| Schutzart |
UL/CSA-Typ: -
IP20 (IEC) IP40 |
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
2.5 kV
|
| Montageart |
Auf MCB
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Sonstiges
|
| Zulässige Vorsicherung - max. |
4 A gL
|
| Klemmenschutz |
Schutz gegen elektrischen Schlag nach IEC 536
|
| Anschlusstechnik |
Liftklemmen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Baugruppenbreite |
0.5
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
4 A
|
| Gehäusebreite |
80 mm
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
2
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) mit Vorsicherung 6A |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 VAC
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Hilfsschalter
|
| Kontaktfunktion |
2 W
|
| Geräteinstallation |
FI/LS und Leitungsschutzschalter
|
| Typ |
|
| Einbaubreite |
8,8 mm (0,5 Teilungseinheiten)
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
| Bemessungsschaltstrom |
3 A
|
| Nennspannung je Kontakt - min. |
5 VDC
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
3 A (250 V AC-12)
0.5 A (110 V DC-13) 2 A (250 V AC-15) |
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|