Eaton Schaltschrankzubehör. Wiedereinschaltgerät, 220-240VAC, 4HP, + OFF/RESET
| Produktname |
Eaton Automatic restarting device
|
| Katalognummer |
262514
|
| EAN |
4015082625146
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
77.3 mm
|
| Produktbreite |
88.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.298 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Automatic restarting device
|
| Modellcode |
FAZ/FIP-XAWM
|
| Benutzt mit |
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltmodule
|
| Schutzart |
IP40
|
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
| Montageart |
Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Fernauslöser
|
| Klemmenschutz |
Schutz gegen elektrischen Schlag nach IEC 536
|
| Anschlusstechnik |
Liftklemmen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
25 °C
|
| Baugruppenbreite |
2
|
| Gehäusebreite |
80 mm
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Automatiksteuerung
Fernantrieb |
| Geräteinstallation |
FI-Schutzschalter
|
| Typ |
Zubehör für Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter
|
| Einbaubreite |
70 mm
|
| Funktionswahlschalter |
Automatik 5 x, OFF/RESET
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Relaisausgang für Alarm |
5 A
|
| Nennspannung bei AC |
220 V AC - 240 V AC
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
1,5 mm² (2x)
2,5 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 mm² - 2.5 mm²
1,5 mm² (2x) |