Eaton Moeller series xPole – PL7 LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB), 10 A, 1p, Charakteristik: B
Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB
|
Katalognummer |
262674
|
EAN |
4015082626747
|
Produkt Länge/Tiefe |
71 mm
|
Produkthöhe |
82 mm
|
Produktbreite |
17.6 mm
|
Produktgewicht |
0.12 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
LS-Schalter (MCB)
|
Modellcode |
PL7-B10/1
|
Benutzt mit |
PL7
Leitungsschutzschalter |
Stromstärkewert |
10 A
|
Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Schutzart |
IP20
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
1,9 W
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
Auslösecharakteristik |
B
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Einbautiefe |
70.5 mm
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
Energiebegrenzungsklasse |
3
|
Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Überspannungskategorie |
III
|
Polzahl |
1-polig
|
Auslösecharakteristik |
B
|
Typ |
|
Besondere Merkmale |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
Anwendung |
|
Anzahl der Pole (geschützt) |
1
|
Anzahl der Pole (insgesamt) |
1
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60898) bei 230 V |
10 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60898) bei 400 V |
10 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC 60947-2) bei 230 V |
0 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC 60947-2) bei 400 V |
0 kA
|
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
Verlustleistung |
1.8 W
|