Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263169
Modellcode: PLN6-C2/1N-MW

Eaton Moeller series xPole – PLN6 LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB), 2 A, 1p + N, Charakteristik: C, MW

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB
Katalognummer
263169
EAN
4015082631697
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.115 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LS-Schalter (MCB)
Modellcode
PLN6-C2/1N-MW

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Zusatzeinrichtungen möglich
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 55 °C führt eine Erhöhung um 1 °C zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
PLN6
Leitungsschutzschalter

cLieferprogramm

Stromstärkewert
2 A
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Polzahl
Einpolig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PLN6

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,4 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.