Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Isolierstoffgehäuse, ausgestattet mit abnehmbaren Flanschen, H x B x T=546 x 421 x 225 mm, NA Typ
Produktname |
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
Katalognummer |
264024
|
EAN |
4015082640248
|
Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
Produkthöhe |
546 mm
|
Produktbreite |
421 mm
|
Produktgewicht |
3.523 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
UL 508A CSA-C22.2 No.94 IEC/EN62208 RoHS conform |
Zertifikat(e) |
Specially designed for North America
UL (Category Control Number NITW) UL (File No. E499317) UL508A UL listed |
Produkttyp |
Gehäuse
|
Modellcode |
CI45-200-NA
|