Reset
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 630A, H3-4-VE630
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
265966
|
| EAN |
4015082659660
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
275 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
8.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZMH3-4-VE630
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM3
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
178,61 W
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Nennstrom des Neutralleiters |
200 % des Phasenleiters
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm |
| Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 |
| Funktionen |
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
630 A
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
4410 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
472.5 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
5040 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
1260 A
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Schalter-Anschluss M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
16 mm² (2x) an Rahmenklemme 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme 16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelklemme 25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme 50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 120 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 120 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme |
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
4410 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
472 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
5040 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
1260 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
630 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
315 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) |
315 A - 630 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
33 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Optionale Klemmen |
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|