Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266123
Modellcode: LS-XL

Eaton Moeller® series LS Rollenhebel, lang

Listenpreis EUR8.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Rollenhebel
Katalognummer
266123
EAN
4015082661236
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
UL
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
Kataloghinweise
lang
Produkttyp
Rollenhebel
Modellcode
LS-XL

Actuator

Betätigertyp
Rollenhebel

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & Functions

Design
EN 50047 Form E
Merkmale
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen

General information

Produktkategorie
Rollenhebel
Typ
Antriebsköpfe

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.