Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266127
Modellcode: LS-XRLA

Eaton Moeller® series LS Rollenhebel verstellbar, d=18mm

Listenpreis EUR16.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Rollenhebel verstellbar
Katalognummer
266127
EAN
4015082661274
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
Produkttyp
Rollenhebel verstellbar
Modellcode
LS-XRLA

Actuator

Betätiger-Durchmesser
18 mm
Betätigertyp
Verstellrollenhebel

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & Functions

Merkmale
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen

General information

Produktkategorie
Rollenhebel verstellbar
Typ
Antriebsköpfe

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.