Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266133
Modellcode: LS-XS

Eaton Moeller® series LS Federstab

Listenpreis EUR16.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Federstab
Katalognummer
266133
EAN
4015082661335
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
Bis -25 °C in Verbindung mit Grundgerät LS-S…-CC
Produkttyp
Federstab
Modellcode
LS-XS

Actuator

Betätigertyp
Federwelle

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & Functions

Merkmale
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen
nur mit Sprungschaltglied zulässig

General information

Produktkategorie
Federstab
Typ
Antriebsköpfe

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015