Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 24 V DC, für NZM4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
266204
|
| EAN |
4015082662042
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.265 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL listed UL489 CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XU24DC
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
24 VDC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Leistungsaufnahme |
2,5 W (Abdicht-DC)
3,6 VA (Abdicht-AC) |
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
3.6 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
2.5 W
|
| Reaktionszeit |
23 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussart |
mit Schraubanschluss
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert |