Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, abschließbar, zum Abschalten im Notfall
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
266618
|
| EAN |
4015082666187
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
1.866 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
UL listed CSA certified IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) UL489 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XTVDVR
|
| Merkmale |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
NOT-HALT Lasttrennschalter |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
| Farbe |
Rot
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Tür zu öffnen in AUS Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Schlossnummer |
Doppelt abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
| Besondere Merkmale |
|