Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266626
Modellcode: NZM1-XHB

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff schwarz, Größe 1

Listenpreis EUR120.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266626
EAN
4015082666262
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.742 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
UL489
UL (File No. E140305)
CSA certified
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-XHB

Delivery program

Typ
Zubehör Hauptschalter Bausatz
Merkmale
Abschließbar
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden. Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen. Set zur Verwendung als Hauptschalter
Rahmen
NZM1
Ausstattung:
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
schwarz-gelber Blitzpfeil
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Verlängerungsachse
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Vorhängeschloss
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Benutzt mit
N(S)1(-4)
PN1(-4)
NZM1(-4)

Technical Data - Mechanical

Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Kann auch in der Position I geändert werden
Besondere Merkmale
Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden. Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen. Set zur Verwendung als Hauptschalter

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.