Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff rot, Größe 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
266632
|
| EAN |
4015082666323
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.786 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E140305)
CE marking UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) UL listed UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM1-XHBR
|
| Typ |
|
| Merkmale |
Abschließbar
mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung nach IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Teil 1 |
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Ausstattung: |
Verlängerungsachse NZM…-XV4
schwarz-gelber Blitzpfeil Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch Verlängerungsachse Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Vorhängeschloss |
| Geeignet für |
NOT-HALT
Lasttrennschalter Power circuit breaker |
| Benutzt mit |
N(S)1(-4)
PN1(-4) NZM1(-4) |
| Farbe |
Rot
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar am Schalter in der Position 0
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern mit Türverriegelung |
| Besondere Merkmale |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|