Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 208-240VAC, für Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
|
| Katalognummer |
266685
|
| EAN |
4015082666859
|
| Produkt Länge/Tiefe |
189 mm
|
| Produkthöhe |
202 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
6.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01) UL listed UL489 UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XR208-240AC
|
| Typ |
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Benutzt mit |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Betriebsspannung - min. |
0,85 x Us
|
| Betriebsspannung - max. |
1,1 x Us
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Bemessungsbetriebsfrequenz |
50 Hz
|
| Leistungsaufnahme |
350 VA (110 bis 130 V AC)
|
| Schließzeit |
100 ms
|
| Auslösezeit |
3000 ms
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
20
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min. |
500 ms
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min. |
30 ms
|
| Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|
| Besondere Merkmale |
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse
18 - 14 AWG |