Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Modulplatte 1-Loch 3p, Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
266814
|
| EAN |
4015082668143
|
| Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
135 mm
|
| Produktgewicht |
0.621 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC60947
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA certified UL489 CSA (Class No. 1432-01) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) UL listed |
| Produkttyp |
Kompaktleistungsschalter
|
| Modellcode |
NZM4-XKM1
|
| Typ |
Modulplatte
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromstärkewert |
≦ 1250 A
|
| Besondere Merkmale |
1 Loch
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Geeignet für |
3-polig
Cu-Kabelschuhe |
| Benutzt mit |
NZM4, N(S)4
|
| Stromstärkewert |
≦ 1250 A
|
| Besondere Merkmale |
1 Loch
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel) |
95 mm² - 300 mm² (2x)
250 - 600 AWG/kcmil (1x) 120 mm² - 300 mm² (1x) Max. 600 AWG/kcmil (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
50 mm x 10 mm (2x)
40 mm x 10 mm (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen 40 mm x 1 mm (2x)
10 Lamellen 50 mm x 1 mm (2x) |
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.