Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Flachkabelklemme, 3p, Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
266829
|
| EAN |
4015082668297
|
| Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
1.056 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 Request filed for CSA |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XKB
|
| Typ |
Verbindungsklemme
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromstärkewert |
≦ 1100 A
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Geeignet für |
3-polig
|
| Benutzt mit |
NZM4, N(S)4
|
| Stromstärkewert |
≦ 1100 A
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm bis 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x)
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| Ausführung |
Sonstiges
|