Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266837
Modellcode: NZM4-4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Tunnelklemme, 4p, 1 Schalterseite, Größe 4

Listenpreis EUR737.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
266837
EAN
4015082668372
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
212 mm
Produktgewicht
3.403 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60947
EN 60947
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM4-4-XKA

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Tunnelanschlussklemme
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
≦ 1400 A
Besondere Merkmale
4 Pole
Rahmen
NZM4
Geeignet für
Cu-Kabel
4-polig
Benutzt mit
NZM4-4, N4-4

Technical Data - Electrical

Stromstärkewert
≦ 1400 A

Technical Data - Mechanical

Besondere Merkmale
4 Pole

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
50 mm² - 240 mm² (4x)
50 mm² - 240 mm² (1x)
Max. 500 AWG/kcmil (4x)
Max. 500 AWG/kcmil (1x)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren