Dokument herunterladen () von 20

267075
Modellcode: NZM1-4-XKC

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 4p, bis zu 160 A, 1

Listenpreis EUR35.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
267075
EAN
4015082670757
Produkt Länge/Tiefe
13 mm
Produkthöhe
24.5 mm
Produktbreite
16.6 mm
Produktgewicht
0.096 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM1-4-XKC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Stromstärkewert
≦ 160 A
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Rahmen
NZM1
Geeignet für
Cu-Kabel
4-polig
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm - 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zubehör
  • Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
10 mm² - 70 mm² (1x)
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x)
6 mm² - 25 mm² (2x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.