Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269470
Modellcode: EMT6-K

Eaton Moeller® series EMT6 Thermistor Überlastrelais für Maschinenschutz, 1S+1Ö, 24-240VAC/DC, ohne Wiedereinschaltsperre

Listenpreis EUR140.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMT6 Thermistor-Maschinenschutzrelais
Katalognummer
269470
EAN
4015082694708
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-8
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 12528
EN 55011
IEC/EN 61000-4-3
CE
IEC/EN 61000-4-2
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508
IEC/EN 60947
Produkttyp
Thermistor-Maschinenschutzrelais
Modellcode
EMT6-K

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-45 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Contacts

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.8 W

Electrical rating

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Leistungsaufnahme
2 W bei DC
3,5 VA bei AC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei AC-14, 400 V (Öffner)
3 A bei AC-14, 380 V 400 V 415 V (S)
1 A bei AC-15, 300 V (S)
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V (S)
1 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V (S)
3 A bei AC-14, 300 V (S)
1 A bei AC-15, 300 V (Öffner)
3 A bei AC-14, 300 V (Öffner)
3 A bei AC-14, 380 V 400 V 415 V (Ö)
1 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V (Ö)
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V (Ö)
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Reset-Widerstand
1600 Ω
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Auslösewiderstand
3600 Ω
Nennspannung - max.
600 V

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Stromstoßbemessung
4 kV, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
Netz- und Störungsmeldungen über LED-Anzeige
Kurzschluss im Sensorkabel
Testfunktion über separate Taste

General information

Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
EMT6 Thermistor Überlastrelais für Maschinenschutz
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
6.000 V AC
Sichere Trennung
250 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Kontakten und Stromversorgung, Entspricht EN 61140
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Spannungsart
AC/DC

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anschlussquerschnitte
1 x (0,5 - 2,5) mm², eindrähtig
20 - 14 AWG, ein- oder mehrdrähtig
2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig
1 x (0,5 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015